Corning® 0.1-2.0 µL带滤芯IsoTip™ 通用盒装移液器吸头 (适配Gilson® 移液器或其他的常用超微量移液器),带刻度,自然色,无菌,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4801
Corning® 带滤芯聚丙烯IsoTip™ 移液器吸头具有惰性疏水纤维屏障,可防止气溶胶污染物接触空气置换式移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---适合需要避免交叉污染的应用,如DNA扩增和放射性同位素处理。-出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌 -无菌,经认证不含RNase/DNase且无热原。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4801 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 2 µL |
| 容积范围 | 0.1 - 2 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15925012
- 质量证书 – 批号 15625065
- 质量证书 – 批号 34124010
- 质量证书 – 批号 31024023
- 质量证书 – 批号 14324063
- 质量证书 – 批号 17423002
- 质量证书 – 批号 13123027
- 质量证书 – 批号 02023032
- 质量证书 – 批号 35022013
- 质量证书 – 批号 34922033
- 质量证书 – 批号 34922032
- 质量证书 – 批号 13821044
- 质量证书 – 批号 13321050
- 质量证书 – 批号 13221064
- 质量证书 – 批号 12021101
- 质量证书 – 批号 12021100
- 质量证书 – 批号 12021099
- 质量证书 – 批号 12021083
- 质量证书 – 批号 12021082
- 质量证书 – 批号 12021080
- 质量证书 – 批号 19020030
- 质量证书 – 批号 13920141
- 质量证书 – 批号 18919062
- 质量证书 – 批号 18819034
- 质量证书 – 批号 18219125
- 质量证书 – 批号 02319063
- 质量证书 – 批号 24218041
- 质量证书 – 批号 06418001
- 质量证书 – 批号 27517003