Corning® 1-200 µL带滤芯IsoTip™ 加长型盒装移液器吸头 (适配所有常用的研究级移液器),自然色,无菌,3英寸长,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4810
Corning® 带滤芯聚丙烯IsoTip™ 移液器吸头具有惰性疏水纤维屏障,可防止气溶胶污染物接触空气置换式移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---适合需要避免交叉污染的应用,如DNA扩增和放射性同位素处理。-刻度线在10、50和100 µL处 -出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌 -无菌,经认证不含RNase/DNase且无热原。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4810 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11326000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 02126000
- 质量证书 – 批号 33925000
- 质量证书 – 批号 28725000
- 质量证书 – 批号 23025000
- 质量证书 – 批号 20325000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 17525000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 16825000
- 质量证书 – 批号 16025000
- 质量证书 – 批号 15525000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 22022000
- 质量证书 – 批号 21822000
- 质量证书 – 批号 21522000
- 质量证书 – 批号 21422000
- 质量证书 – 批号 20922000
- 质量证书 – 批号 20322000
- 质量证书 – 批号 20222000
- 质量证书 – 批号 17122000
- 质量证书 – 批号 17022000
- 质量证书 – 批号 16922000
- 质量证书 – 批号 16822000
- 质量证书 – 批号 16622000
- 质量证书 – 批号 16422000
- 质量证书 – 批号 16322000
- 质量证书 – 批号 16222000
- 质量证书 – 批号 16122000