Corning® 1-200 µL带滤芯IsoTip™ 通用盒装移液器吸头 (适配所有常用的研究级移液器),带刻度,自然色,无菌,2英寸长,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4823
Corning® 带滤芯聚丙烯IsoTip™ 移液器吸头具有惰性疏水纤维屏障,可防止气溶胶污染物接触空气置换式移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---适合需要避免交叉污染的应用,如DNA扩增和放射性同位素处理。-刻度线在10、50和100 µL处 -IsoTip™ 加长型吸头 (货号4810) 适用于2-20 µL、10-100 µL和20-200 µL移液器,无需常备三种不同的带滤芯吸头。-出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌 -无菌,经认证不含RNase/DNase且无热原。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4823 |
| 数量/包 | 96 /包 |
| 数量/箱 | 960 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28725014
- 质量证书 – 批号 27925035
- 质量证书 – 批号 27925034
- 质量证书 – 批号 21725050
- 质量证书 – 批号 21325003
- 质量证书 – 批号 21125025
- 质量证书 – 批号 21125020
- 质量证书 – 批号 20425036
- 质量证书 – 批号 20325012
- 质量证书 – 批号 20025003
- 质量证书 – 批号 19725005
- 质量证书 – 批号 19525187
- 质量证书 – 批号 06425027
- 质量证书 – 批号 06325034
- 质量证书 – 批号 06225045
- 质量证书 – 批号 06125012
- 质量证书 – 批号 04825222
- 质量证书 – 批号 04825136
- 质量证书 – 批号 04825135
- 质量证书 – 批号 04125126
- 质量证书 – 批号 04125125
- 质量证书 – 批号 01525619
- 质量证书 – 批号 01525617
- 质量证书 – 批号 35124063
- 质量证书 – 批号 35124061
- 质量证书 – 批号 35124055
- 质量证书 – 批号 35124006
- 质量证书 – 批号 34924028
- 质量证书 – 批号 34824005
- 质量证书 – 批号 34724036