Axygen® MultiRack移液吸头系统,空盒,适用于200 µL加长、300 µL加长和1000 µL加长吸头
产品编号MR-R-B
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MR-R-B |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | Yes |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19826000
- 质量证书 – 批号 17526000
- 质量证书 – 批号 14126000
- 质量证书 – 批号 09026000
- 质量证书 – 批号 07026000
- 质量证书 – 批号 36425000
- 质量证书 – 批号 33725000
- 质量证书 – 批号 31825000
- 质量证书 – 批号 30925000
- 质量证书 – 批号 29525000
- 质量证书 – 批号 28125000
- 质量证书 – 批号 26725000
- 质量证书 – 批号 23925000
- 质量证书 – 批号 21825000
- 质量证书 – 批号 21125000
- 质量证书 – 批号 19725000
- 质量证书 – 批号 15025000
- 质量证书 – 批号 14225000
- 质量证书 – 批号 04825000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 01525000
- 质量证书 – 批号 21223000
- 质量证书 – 批号 17023000
- 质量证书 – 批号 15023000
- 质量证书 – 批号 14223000
- 质量证书 – 批号 12823000
- 质量证书 – 批号 10823000
- 质量证书 – 批号 08923000
- 质量证书 – 批号 06123000