Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,2000/箱
产品编号TR95-33
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | TR95-33 |
数量/包 | 2000 /包 |
数量/箱 | 2000 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 843773
- 质量证书 – 批号 832983
- 质量证书 – 批号 817676
- 质量证书 – 批号 800537
- 质量证书 – 批号 794258
- 质量证书 – 批号 789824
- 质量证书 – 批号 778272
- 质量证书 – 批号 777059
- 质量证书 – 批号 744737
- 质量证书 – 批号 739648
- 质量证书 – 批号 727969
- 质量证书 – 批号 709916
- 质量证书 – 批号 695860
- 质量证书 – 批号 685582
- 质量证书 – 批号 685018
- 质量证书 – 批号 674352
- 质量证书 – 批号 672441
- 质量证书 – 批号 669959
- 质量证书 – 批号 667933
- 质量证书 – 批号 663569
- 质量证书 – 批号 656248
- 质量证书 – 批号 647841
- 质量证书 – 批号 645911
- 质量证书 – 批号 642763
- 质量证书 – 批号 639792
- 质量证书 – 批号 630035
- 质量证书 – 批号 626842
- 质量证书 – 批号 625475
- 质量证书 – 批号 621782
- 质量证书 – 批号 619505