产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH75-01 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,1000/袋,2000/箱 | 1000 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-001 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,500/袋,2500/箱 | 500 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-003 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-006 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-018 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-022 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,红色直塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-023 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,白色带翼塞,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-028 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,带白色标签,500/袋,2500/箱 | 500 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-030 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,白色直塞,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-036 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,500/袋,4000/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-043 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,带白色标签,白色带翼塞,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-044 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,红色直塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-057 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,电离,50/袋,2500/箱 | 50 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-085 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,500/袋,4000/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Corning® | N/A | per case |