产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK75-006 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-018 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-022 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PS,红色直塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-044 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,红色直塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL40-04 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,2 mL,PP,红色直塞,灭菌,1250/袋,5000/箱 | 1250 /包 | 5000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-04 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,625/袋,2500/箱 | 625 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-08 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,625/袋,2500/箱 | 625 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-14 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PS,带翼塞,灭菌,625/袋,2500/箱 | 625 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-03 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PP,红色直塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-04 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-17 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,白色带翼塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-24 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PS,红色带翼塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case |