产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK75-003 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-018 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-023 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,白色带翼塞,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-043 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,带白色标签,白色带翼塞,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-044 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,红色直塞,灭菌,500/袋,2000/箱 | 500 /包 | 2000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TK75-085 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,5 mL,PP,500/袋,4000/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL40-01 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,2 mL,PP,1500/袋,6000/箱 | 1500 /包 | 6000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL40-02 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,2 mL,PS,1500/袋,6000/箱 | 1500 /包 | 6000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL40-04 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,2 mL,PP,红色直塞,灭菌,1250/袋,5000/箱 | 1250 /包 | 5000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-02 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PP,500/袋,2500/箱 | 500 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TL75-08 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,3.5 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,625/袋,2500/箱 | 625 /包 | 2500 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-03 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PP,红色直塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-04 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PP,红色带翼塞,灭菌,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-19 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PP,白色直塞,250/袋,1000/箱 | 250 /包 | 1000 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
TR95-23 | Corning® Gosselin™ 圆底试管,10 mL,PP,250/袋,1250/箱 | 250 /包 | 1250 /箱 | Corning® | N/A | per case |