text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 钙黄绿素AM荧光染料,500µg,10x50µg

产品编号354216

电子邮件

荧光染料钙黄绿素乙酰氧基甲酯 (钙黄绿素AM) 可与康宁FluoroBlok细胞培养小室和普通细胞培养小室使用,在进行肿瘤细胞侵袭、内皮细胞迁移、内皮细胞小管形成实验以及其他细胞分析时标记细胞。

细胞活性指示剂钙黄绿素AM是一种非荧光细胞穿透性化合物,经细胞内酯酶水解后生成荧光阴离子钙黄绿素。康宁钙黄绿素AM荧光染料可分别用于培养前后荧光标记活细胞,进行动力学和终点实验。注:细胞耐受不同荧光染料的时间各异。虽然标记钙黄绿素AM的细胞暴露在染料中的时间不应超过8小时,但康宁DiIC12(3) 在标记数天后仍不会对细胞造成不良影响。

制备和储存 产品应置于干冰上运输。收到后应立即置于-20℃下保存。可自发货之日起稳定保存至少3个月。

质量

  • 纯度:>95%
  • 消光系数:>6,000 M-1cm-1

产品规格:500ug



This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


详情
产品编号   354216
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /每个  
品牌   Corning®  
尺寸   500 µg  
产品规格文件