text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DiIC12(3) 荧光染料,100 mg

Product Number354218

E-mail

荧光染料DiIC12(3) 可与康宁FluoroBlok细胞培养小室和普通细胞培养小室配套使用,在进行肿瘤细胞侵袭、内皮细胞迁移、内皮细胞小管形成实验以及其他细胞分析时标记细胞。

DiIC12(3) 是一种亲脂性神经示踪剂,常用于标记神经元投射以及其他类型细胞的脂质双层。由于DiIC12(3) 染料毒性低且对细胞活性影响极小,可在多种应用中标记细胞。康宁DiIC12(3) 荧光染料可用于荧光标记活细胞,进行肿瘤细胞侵袭或内皮细胞迁移等实验。此外,细胞耐受不同荧光染料的时间各异。虽然标记钙黄绿素AM的细胞暴露在染料中的时间不应超过8小时,但康宁DiIC12(3) 在标记数天后仍不会对细胞造成不良影响。

制备和储存产品应置于干冰上运输。收到后应立即置于-20°C下保存。可自发货之日起稳定保存至少3个月。

产品规格:500 µg

质量• 纯度:>95%• 消光系数:>150,000 M-1cm-1



This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


Details
Product Number   354218
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /每个  
品牌   Corning®  
尺寸   100 mg  
Specifications Documents