- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 未处理,适合不需要细胞粘附的应用
- 未处理,适合不需要细胞粘附的应用
- 带有凸出小珠,便于堆放
- 具有透气孔,提供持续的气体交换
- 无菌
- 无菌
- 无热原
培养皿规格 (mm) = 实际生长表面直径:35 mm培养皿 = 34.4 mm;60 mm培养皿 = 52.1 mm;100 mm培养皿 = 83.8 mm;150 mm培养皿 = 139.1 mm。
货号431111的方形培养皿内部底面尺寸为224 x 224 mm。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430591 | Corning® 100 mm未经TC处理培养皿 | 20 /包 | 500 /箱 | Corning® | N/A | per case |