康宁BioCoat明胶包被培养器皿可促进多种细胞的粘附和生长。明胶常用于培养血管内皮细胞、肌肉、胚胎干 (ES) 细胞和F9畸胎瘤细胞,还适用于促进转染细胞粘附。明胶是通过胶原蛋白水解得到的非均质水溶性蛋白混合物。
具体应用包括:
- 促进细胞粘附和伸展
- 培养正常及转染F9畸胎瘤细胞用于基因表达研究
- 培养HUVEC用于E-选择素表达和VEGF诱导
来源
质量控制
- 已经过检测,能够促进HUVEC增殖
- 细菌和真菌检测均为阴性
储存条件
康宁BioCoat明胶包被培养器皿可促进多种细胞的粘附和生长。明胶常用于培养血管内皮细胞、肌肉、胚胎干 (ES) 细胞和F9畸胎瘤细胞,还适用于促进转染细胞粘附。明胶是通过胶原蛋白水解得到的非均质水溶性蛋白混合物。
具体应用包括:
来源
质量控制
储存条件
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354653 | Corning® BioCoat™ 明胶包被100 mm经TC处理培养皿,10/包,10/箱 | 10 /包 | 10 /箱 | Corning® | N/A | per case |