text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 细胞刮刀

电子邮件

  • Falcon细胞刮刀经过精心设计和改进,可最大程度触及不同培养器皿的生长表面
  • 带特殊纹理的聚苯乙烯手柄使得握持更稳,在刮取细胞时更便于控制
  • 刀头与手柄连接处十分灵活,更易于进入培养瓶或滚瓶颈部 采用高柔顺性热塑弹性体 (TPE) 材料制成的刀片能够以不同角度刮取整个生长表面的细胞
  • 提供四种尺寸——可选择最适合您需要的刀头和手柄长度
  • 采用独立的易撕医用包装,确保无菌

选择规格

刮片尺寸
加入购物车 查看产品

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
353085 Falcon® 细胞刮刀,带18 cm手柄和1.8cm刀头,无菌,独立包装,100/箱   1 /包     100 /箱     Falcon®   N/A per case
353086 Falcon® 细胞刮刀,带25cm手柄和1.8cm刀头,无菌,独立包装,100/箱   1 /包     100 /箱     Falcon®   N/A per case
353087 Falcon® 细胞刮刀,带40 cm手柄和3.0cm刀头,无菌,独立包装,100/箱   1 /包     100 /箱     Falcon®   N/A per case
353089 Falcon® 细胞刮刀,带25 cm手柄和3.0cm刀头,无菌,独立包装,100/箱   1 /包     100 /箱     Falcon®   N/A per case