细胞培养配件
细胞刮
Falcon® 细胞刮刀
Falcon® 细胞刮刀
电子邮件
打印
质量证书
Falcon细胞刮刀经过精心设计和改进,可最大程度触及不同培养器皿的生长表面
带特殊纹理的聚苯乙烯手柄使得握持更稳,在刮取细胞时更便于控制
刀头与手柄连接处十分灵活,更易于进入培养瓶或滚瓶颈部 采用高柔顺性热塑弹性体 (TPE) 材料制成的刀片能够以不同角度刮取整个生长表面的细胞
提供四种尺寸——可选择最适合您需要的刀头和手柄长度
采用独立的易撕医用包装,确保无菌
选择规格
刮片尺寸
3 cm
1.8 cm
Show More
把手长度
18 cm
25 cm
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
353085
Falcon® 细胞刮刀,带18 cm手柄和1.8cm刀头,无菌,独立包装,100/箱
1 /包
100 /箱
Falcon®
N/A
per case
加入购物车
353086
Falcon® 细胞刮刀,带25cm手柄和1.8cm刀头,无菌,独立包装,100/箱
1 /包
100 /箱
Falcon®
N/A
per case
加入购物车