玻璃纤维预过滤器,63 mm,方形
产品编号431412
适用于500 mL过滤漏斗,100/箱
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431412 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
包装 | 大包装 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07625001
- 质量证书 – 批号 06425001
- 质量证书 – 批号 26824001
- 质量证书 – 批号 05924001
- 质量证书 – 批号 21923001
- 质量证书 – 批号 15923002
- 质量证书 – 批号 15623001
- 质量证书 – 批号 13123001
- 质量证书 – 批号 09423001
- 质量证书 – 批号 07923001
- 质量证书 – 批号 22222001
- 质量证书 – 批号 19822001
- 质量证书 – 批号 06222002
- 质量证书 – 批号 33321001
- 质量证书 – 批号 12021001
- 质量证书 – 批号 04021001
- 质量证书 – 批号 02021001
- 质量证书 – 批号 36119003
- 质量证书 – 批号 22019002
- 质量证书 – 批号 07119003
- 质量证书 – 批号 29218001
- 质量证书 – 批号 26218003
- 质量证书 – 批号 20618003
- 质量证书 – 批号 03718002
- 质量证书 – 批号 23817003
- 质量证书 – 批号 02617003
- 质量证书 – 批号 25716003
- 质量证书 – 批号 24616001
- 质量证书 – 批号 22816002
- 质量证书 – 批号 16916001