玻璃纤维预过滤器,79 mm,方形
产品编号431413
适用于1000 mL过滤漏斗,100/箱
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431413 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 包装 | 大包装 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07026001
- 质量证书 – 批号 05126003
- 质量证书 – 批号 04226001
- 质量证书 – 批号 01226001
- 质量证书 – 批号 27925001
- 质量证书 – 批号 23725002
- 质量证书 – 批号 19625002
- 质量证书 – 批号 17825002
- 质量证书 – 批号 16125001
- 质量证书 – 批号 14725001
- 质量证书 – 批号 10025001
- 质量证书 – 批号 04925001
- 质量证书 – 批号 03725001
- 质量证书 – 批号 33124001
- 质量证书 – 批号 19824001
- 质量证书 – 批号 17624001
- 质量证书 – 批号 09524001
- 质量证书 – 批号 08524001
- 质量证书 – 批号 06824001
- 质量证书 – 批号 04624001
- 质量证书 – 批号 36123001
- 质量证书 – 批号 24423001
- 质量证书 – 批号 20123002
- 质量证书 – 批号 15923003
- 质量证书 – 批号 15623002
- 质量证书 – 批号 13123002
- 质量证书 – 批号 09423002
- 质量证书 – 批号 07923002
- 质量证书 – 批号 31222001
- 质量证书 – 批号 28622001