text.skipToContent text.skipToNavigation

Spin-X® UF

E-mail

スピン・エックスUFは簡単シングルステップでタンパク質をはじめとする生体分子を90%以上の収率で濃縮・脱塩できる遠心型の限外ろ過フィルターです。

  • 垂直方向配置のメンブレンと薄いフィルトレーションチャンバーが目詰まりを抑え、夾雑物の多い溶液でも高速の濃縮を可能にします。
  • 吸着が少なく流速の早いPESメンブレンは、(5,000、10,000、 30,000、50,000と100,000の)5種類の分子量カットオフ(MWCO)からお選びいただけます。目的タンパク質の分子量の1 / 3から1 / 2のMWCOのメンブレンをお選びください。
  • 取り違えを防ぐために、MWCOと目盛がチューブの側面に印刷されています。
  • スピン・エックス UF 6と20はスウィングバケットと固定アングル両方の遠心機でお使いいただけます。
  • スピン・エックスUF500は固定アングルでのみお使いいただけます。


Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
431478 Corning® Spin-X® UF 500 µL离心浓缩管,10,000 MWCO膜,25/箱   1 /包     25 /箱     Corning®   per case
431483 Corning® Spin-X® UF 6 mL离心浓缩管,10,000 MWCO膜,25/箱   1 /包     25 /箱     Corning®   per case
431488 Corning® Spin-X® UF 20 mL离心浓缩管,10,000 MWCO膜,12/箱   1 /包     12 /箱     Corning®   per case