Corning® 25 mm直径针头过滤器,0.45 µm孔径PTFE滤膜,非灭菌,大包装,50/箱
产品编号431231
这种Corning® 针头过滤器具有聚丙烯外壳、母路厄接头入口和公路厄接头出口。
- PTFE滤膜具有最佳的耐化学腐蚀性
- 遵照ISO 9002标准生产
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431231 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 过滤器式样 | 压力注射器 |
| 膜材料 | 聚四氟乙烯 |
| 膜孔径 | 0.45 µm |
| 膜直径 | 25 mm |
| 包装 | 大包装 |
| 外壳材料 | 聚丙烯 |
| 插口 | 母鲁尔接头锁 |
| 出口 | 公鲁尔滑动接头 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20926028
- 质量证书 – 批号 12526019
- 质量证书 – 批号 33625078
- 质量证书 – 批号 20225043
- 质量证书 – 批号 31124067
- 质量证书 – 批号 03724009
- 质量证书 – 批号 20123024
- 质量证书 – 批号 21322039
- 质量证书 – 批号 28521065
- 质量证书 – 批号 25621059
- 质量证书 – 批号 22221053
- 质量证书 – 批号 10221022
- 质量证书 – 批号 02121007
- 质量证书 – 批号 01121003
- 质量证书 – 批号 26520043
- 质量证书 – 批号 08320017
- 质量证书 – 批号 00720002
- 质量证书 – 批号 26119049
- 质量证书 – 批号 17219030
- 质量证书 – 批号 34017078
- 质量证书 – 批号 13017025
- 质量证书 – 批号 08017018
- 质量证书 – 批号 14016040
- 质量证书 – 批号 11116032
- 质量证书 – 批号 08416027
- 质量证书 – 批号 33815092
- 质量证书 – 批号 19715050
- 质量证书 – 批号 04715015
- 质量证书 – 批号 01215008
- 质量证书 – 批号 32914076