康宁Primaria表面是结合有含氧 (带负电荷) 和含氮 (带正电荷) 官能团的独特聚苯乙烯表面。它支持神经细胞、原代细胞、内皮细胞和肿瘤细胞的培养,这些细胞在传统TC表面培养时粘附性能较差且分化潜能有限。采用电子能谱化学分析 (ESCA) 确定各批次的表面一致性。
- 通过专有真空等离子体处理工艺对透明级聚苯乙烯进行改性
- 稳定的永久性表面改性
- 光学透明
- 红色易撕医用包装
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原检测结果低于0.1 EU/mL
康宁Primaria表面是结合有含氧 (带负电荷) 和含氮 (带正电荷) 官能团的独特聚苯乙烯表面。它支持神经细胞、原代细胞、内皮细胞和肿瘤细胞的培养,这些细胞在传统TC表面培养时粘附性能较差且分化潜能有限。采用电子能谱化学分析 (ESCA) 确定各批次的表面一致性。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353803 | Corning® Primaria™ 100 mm x 20 mm标准细胞培养皿,20/包,200/箱 | 20 /包 | 200 /箱 | Corning® | N/A | per case |