Corning® PureCoat™ Amine 175cm² Rectangular Straight Neck Cell Culture Flask with Vented Cap
Product Number356728
This is the suggested replacement for 354773.
Corning PureCoat アミン(正電荷)とカルボキシル(負電荷)表面は、通常の細胞培養表面と比べて、細胞の接着、早い段階での増殖、融解後のリカバリーを促進します。幅広い初代細胞、形質転換細胞、培養の難しい細胞で機能し、血清の少ない、あるいは無血清下で有効です。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
£595.55 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356728 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 40 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | ストレート |
| 表面コーティング | アミン |
Specifications Documents