Corning® BioCoat® Collagen I 6-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Pack, 50/Case
产品编号356400
Corning® BioCoat™ Collagen I 6-well Clear Multiwell Plate is comprised of clear TC-treated polystyrene with a uniform application of rat tail collagen type I. Flat bottom, 5/pack, 50/case
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356400 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 9.6 cm² |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19526017
- 质量证书 – 批号 16626014
- 质量证书 – 批号 16626010
- 质量证书 – 批号 13126014
- 质量证书 – 批号 11126006
- 质量证书 – 批号 02026006
- 质量证书 – 批号 33525015
- 质量证书 – 批号 24625021
- 质量证书 – 批号 17825014
- 质量证书 – 批号 11525004
- 质量证书 – 批号 08825008
- 质量证书 – 批号 04525009
- 质量证书 – 批号 03125006
- 质量证书 – 批号 02125003
- 质量证书 – 批号 33824023
- 质量证书 – 批号 31724006
- 质量证书 – 批号 26224005
- 质量证书 – 批号 25024013
- 质量证书 – 批号 23324013
- 质量证书 – 批号 19124030
- 质量证书 – 批号 12424015
- 质量证书 – 批号 09924015
- 质量证书 – 批号 09224022
- 质量证书 – 批号 07724003
- 质量证书 – 批号 07224015
- 质量证书 – 批号 03624012
- 质量证书 – 批号 03224034
- 质量证书 – 批号 34223005
- 质量证书 – 批号 30323006
- 质量证书 – 批号 29623009