text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ Matrigel® 基质薄层包被6孔透明平底多孔板,经TC处理,带盖,非灭菌,5/箱

产品编号354603

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。



生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   354603
数量/包   5 /包  
数量/箱   5 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   9.6 cm²  
储存   2°- 8°C  
表面包被   Matrigel基质  
产品规格文件