text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ Matrigel® ES细胞培养专用6孔板,5/箱

产品编号354671

电子邮件

This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 354234.


质量

  • 每个批次的培养板均需检测6孔板上包被的功能性蛋白的量,以确保批次间一致性。
  • 通过在添加8 ng/ml碱性FGF的小鼠胚胎成纤维细胞 (MEF) 条件培养基 (CM) 中培养未分化的人胚胎干细胞 (来自WiCell Institute的H9、H14或H1) 对其进行功能验证。
  • 细菌和真菌检测均为阴性。

特性

  • 更高的hES细胞转染效率
  • 更轻松地分离DNA、RNA和蛋白质
  • 经过质量保证测试
  • 便捷的即用型产品
  • 经过优化的培养实验方案
  • 仅适合一种细胞类型

制备和储存 可自发货之日起在-20℃下稳定保存至少3个月。

应用 在康宁Matrigel基质上培养hES细胞时:

  • 可维持正常的核型
  • 具有稳定的增殖率和高端粒酶活性
  • 可表达特征性未分化hES细胞标志物
  • 可在重症联合免疫缺陷 (SCID) 小鼠中形成畸胎瘤,并能分化成所有三个胚层的细胞

仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   354671
数量/包   5 /包  
数量/箱   5 /箱  
品牌   Corning®  
表面包被   Matrigel基质  
产品规格文件