Corning® 2 mL混色内旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底
产品编号431416
- 圆底,容量为2 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase
- 混色:黄色、蓝色、绿色、红色、白色 – 每种颜色2袋,每袋50支
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431416 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 带条码 | 没有 |
| 底部式样 | 圆形自立式 |
| 盖颜色 | 混色 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖式样 | 内螺纹 |
| 容量 | 2 mL |
| 颜色 | 本色 |
| 自立式 | 是 |
| 硅胶垫圈 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19426104
- 质量证书 – 批号 16026027
- 质量证书 – 批号 33225003
- 质量证书 – 批号 33025002
- 质量证书 – 批号 30025012
- 质量证书 – 批号 29825001
- 质量证书 – 批号 13725020
- 质量证书 – 批号 10625001
- 质量证书 – 批号 07225005
- 质量证书 – 批号 04325010
- 质量证书 – 批号 34824001
- 质量证书 – 批号 24824003
- 质量证书 – 批号 24024031
- 质量证书 – 批号 23624001
- 质量证书 – 批号 20824031
- 质量证书 – 批号 17324034
- 质量证书 – 批号 16724016
- 质量证书 – 批号 11024050
- 质量证书 – 批号 34123028
- 质量证书 – 批号 32923013
- 质量证书 – 批号 29823026
- 质量证书 – 批号 29323038
- 质量证书 – 批号 23523027
- 质量证书 – 批号 14223025
- 质量证书 – 批号 13723020
- 质量证书 – 批号 11423012
- 质量证书 – 批号 32622056
- 质量证书 – 批号 31822075
- 质量证书 – 批号 29122043
- 质量证书 – 批号 28422042