Corning® CoolCell®,紫色
产品编号432000
康宁CoolCell放入-80°C冰箱时,可实现降温速度为-1°C/分钟的无乙醇冷冻,这是大多数细胞和细胞系的理想冻存条件。结合使用密度均匀的交联聚乙烯泡沫、固态核心以及径向对称分布的冻存管,可获得一致且可重复的降温曲线。聚乙烯泡沫为非吸收性泡沫,对周围温度影响极小;因此可保护旁边的冷冻样品。将细胞降温盒倒置,使冻存管滑出,即可取出冻存管。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432000 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件