text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 细菌培养皿

电子邮件

  • 结实耐用的结构,操作时可保持稳定
  • 透明级原生聚苯乙烯,光学清晰度极佳
  • 无菌
  • 尺寸 (直径 x 高度)

选择规格

查看产品

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
351008 Falcon® 35 mm易握型细菌培养皿,未经TC处理,20/包,500/箱,无菌   20 /包     500 /箱     Falcon®   N/A per case