培养皿
微生物培养皿
Falcon® 细菌培养皿
Falcon® 细菌培养皿
电子邮件
打印
质量证书
结实耐用的结构,操作时可保持稳定
透明级原生聚苯乙烯,光学清晰度极佳
无菌
尺寸 (直径 x 高度)
选择规格
直径
60 mm
100 mm
150 mm
Show More
培养皿类型
易握型
标准
紧扣盖
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
351007
Falcon® 60 mm x 15 mm细菌培养皿,未经TC处理,20/包,500/箱
20 /包
500 /箱
Falcon®
N/A
per case
加入购物车
351029
Falcon® 100 mm x 15 mm细菌培养皿,未经TC处理,20/包,500/箱,无菌
20 /包
500 /箱
Falcon®
N/A
per case
加入购物车
351058
Falcon® 150 mm x 15 mm细菌培养皿,未经TC处理,10/包,100/箱,无菌
10 /包
100 /箱
Falcon®
N/A
per case
加入购物车