样本冷却系统和附件
CoolRack® 试管架
Corning® CoolRack® 加高热传导模块
Corning® CoolRack® 加高热传导模块
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
产品类型
CoolRack 250 mL PF
Show More
低温冻存规格
12 × 15 mL离心管,轻质绝缘模块
12 × 5 mL离心管,符合SBS标准
4 × 50 mL离心管
9 x 15 mL离心管
1支250 mL离心管
1个250 mL易握型储液瓶
24 × 1.5或2 mL微量离心管,符合SBS标准
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
432063
Corning® CoolRack 250 mL,可放1支250 mL锥形离心管
1 /包
1 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车