样本冷却系统和附件
CoolRack® 试管架
Corning® CoolRack® 加高热传导模块
Corning® CoolRack® 加高热传导模块
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
产品类型
CoolRack 15 mL
CoolRack 250 mL
CoolRack 250 mL PF
CoolRack 50 mL
CoolRack L
CoolRack XT 5 mL
CoolRack XT M24
Show More
低温冻存规格
12 × 5 mL离心管,符合SBS标准
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
432060
Corning® CoolRack XT 5mL,可放12支5mL微量离心管
1 /包
1 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车