CoolSink LX55,55mL试剂储液槽模块
产品编号432072
康宁CoolSink热传导平板和储液槽模块可为所有孔提供一致的温度,不论其位置如何。将CoolSink模块放入冰、干冰、液氮或水浴等冷热源后,模块会迅速适应其温度 (-196°C至>+100°C)。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432072 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
康宁CoolSink热传导平板和储液槽模块可为所有孔提供一致的温度,不论其位置如何。将CoolSink模块放入冰、干冰、液氮或水浴等冷热源后,模块会迅速适应其温度 (-196°C至>+100°C)。
| 产品编号 | 432072 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |