text.skipToContent text.skipToNavigation

CoolRack® LX50储液槽模块

产品编号432139

电子邮件

Corning® CoolRack® 热传导储液槽模块可为所有孔提供一致的温度,不论其位置如何。将CoolRack模块放入冰、干冰、液氮或水浴等冷热源后,模块会迅速适应其温度 (-196℃至>+100℃)。

  • CoolRack模块可确保在冷却、速冻、加热或解冻样品时实现温度一致性。
  • 所有CoolRack模块均可高压蒸汽灭菌、高温灭菌或用漂白剂、乙醇或其他消毒剂或实验室去污剂消毒。
  • 所有模块均可与各种冷热源配合使用。
  • 适用于50mL Axygen® 一次性储液槽。


详情
产品编号   432139
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /箱  
品牌   Corning®  
产品规格文件