样本冷却系统和附件
CoolRack® 试管架
Corning® CoolRack® 96储存管热传导模块
Corning® CoolRack® 96储存管热传导模块
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
产品类型
CoolRack 96 x 0.5 mL
CoolRack 96 x 1 mL
Show More
低温冻存规格
96 x 0.5 mL 2D条码管
96 x 1.4 mL 2D条码管
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
432056
Corning® CoolRack 96x0.5mL,可放96支0.5mL 2D试管
1 /包
1 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车
432057
Corning® CoolRack 96x1 mL,可放96支1.4 mL 2D试管
1 /包
1 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车