样本冷却系统和附件
CoolRack® 试管架
Corning® CoolRack® M微量离心管热传导模块
Corning® CoolRack® M微量离心管热传导模块
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
颜色
灰色
Show More
低温冻存规格
6 × 1.5或2 mL微量离心管
15 × 1.5或2 mL微量离心管
30 × 1.5或2 mL微量离心管
90 × 1.5或2 mL微量离心管
96 x 1.5或2 mL微量离心管,带A至H和1至12的行列索引
Show More
产品类型
CoolRack M96 ID
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
432045
Corning® CoolRack M96,可放96支1.5或2 mL微量离心管,带A-H和1-12的行列索引,灰色
1 /包
1 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车