text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolRack® M微量离心管热传导模块

电子邮件

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
432034 Corning® CoolRack M6,可放6支1.5或2 mL微量离心管,灰色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432037 Corning® CoolRack M15,可放15支1.5或2 mL微量离心管,灰色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432041 Corning® CoolRack M30,可放30支1.5或2 mL微量离心管,灰色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432044 Corning® CoolRack M90,可放90支1.5或2 mL微量离心管,灰色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
432045 Corning® CoolRack M96,可放96支1.5或2 mL微量离心管,带A-H和1-12的行列索引,灰色   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case