产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
432034 | Corning® CoolRack M6,可放6支1.5或2 mL微量离心管,灰色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432037 | Corning® CoolRack M15,可放15支1.5或2 mL微量离心管,灰色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432041 | Corning® CoolRack M30,可放30支1.5或2 mL微量离心管,灰色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432044 | Corning® CoolRack M90,可放90支1.5或2 mL微量离心管,灰色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
432045 | Corning® CoolRack M96,可放96支1.5或2 mL微量离心管,带A-H和1-12的行列索引,灰色 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | N/A | per case |