Corning® 公制单刻度100 mL可重复使用塑料量筒,聚丙烯,量入式,顶部带漏斗
产品编号3022P-100
这种半透明聚丙烯量筒带凸起刻度。量筒具有六边形底座,经“量入式(TC) 校准,公差符合ISO 6706标准。暴露于60°C以上的温度时可能会影响准确度。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3022P-100 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 高度 | 250 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04425001
- 质量证书 – 批号 28824001
- 质量证书 – 批号 12324001
- 质量证书 – 批号 33422001
- 质量证书 – 批号 30722001
- 质量证书 – 批号 25022001
- 质量证书 – 批号 01122001
- 质量证书 – 批号 23921001
- 质量证书 – 批号 10321001
- 质量证书 – 批号 25120001
- 质量证书 – 批号 17718001
- 质量证书 – 批号 27017001
- 质量证书 – 批号 24417001
- 质量证书 – 批号 18717001
- 质量证书 – 批号 16017001
- 质量证书 – 批号 09517001
- 质量证书 – 批号 05217001
- 质量证书 – 批号 33616001
- 质量证书 – 批号 21016001
- 质量证书 – 批号 16516001
- 质量证书 – 批号 12016001
- 质量证书 – 批号 04216001
- 质量证书 – 批号 27815001
- 质量证书 – 批号 20815001
- 质量证书 – 批号 05615001
- 质量证书 – 批号 30814001
- 质量证书 – 批号 10513001
- 质量证书 – 批号 14212001
- 质量证书 – 批号 10812001
- 质量证书 – 批号 06212001