Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,145/箱
产品编号LR250-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-04 |
| 数量/包 | 145 /包 |
| 数量/箱 | 145 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 980375
- 质量证书 – 批号 977412
- 质量证书 – 批号 977411
- 质量证书 – 批号 974471
- 质量证书 – 批号 969786
- 质量证书 – 批号 969234
- 质量证书 – 批号 968090
- 质量证书 – 批号 965889
- 质量证书 – 批号 962849
- 质量证书 – 批号 939436
- 质量证书 – 批号 935635
- 质量证书 – 批号 932086
- 质量证书 – 批号 929786
- 质量证书 – 批号 929253
- 质量证书 – 批号 925891
- 质量证书 – 批号 923539
- 质量证书 – 批号 921390
- 质量证书 – 批号 918487
- 质量证书 – 批号 913622
- 质量证书 – 批号 909705
- 质量证书 – 批号 905542
- 质量证书 – 批号 904169
- 质量证书 – 批号 900997
- 质量证书 – 批号 898976
- 质量证书 – 批号 895424
- 质量证书 – 批号 886820
- 质量证书 – 批号 882607
- 质量证书 – 批号 882606
- 质量证书 – 批号 876486
- 质量证书 – 批号 874467