聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶适用于培养基、生物制剂和其他水溶液的储存和取样。其由PET树脂制成,重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。
特性:
- 在外包装袋内采用两个便捷的收缩膜托盘包装,可确保清洁
- 抗裂,符合人体工程学设计且易于操作,可替代玻璃瓶
- 无菌保证水平 (SAL) 为10⁻⁶,且无热原
- 防漏螺旋盖经验证符合IATA标准,适合在航空运输条件下使用
- 模制刻度,便于准确测量
- 符合USP VI级标准,经认证无细胞毒性、无溶血性
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶适用于培养基、生物制剂和其他水溶液的储存和取样。其由PET树脂制成,重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。
特性:
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432331 | Corning® PET Bottle, 125 mL, Graduated, IATA-Valdiated Screw Cap, Sterile, Pre-Assembled, 24/Tray | 24 /包 | 48 /箱 | Corning® | per case | |
| 432332 | Corning® PET Bottle, 250 mL, Graduated, IATA-Valdiated Screw Cap, Sterile, Pre-Assembled, 24/Tray | 24 /包 | 48 /箱 | Corning® | per case | |
| 432333 | Corning® PET Bottle, 500 mL, Graduated, IATA-Valdiated Screw Cap, Sterile, Pre-Assembled, 12/Tray | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | per case | |
| 432334 | Corning® PET Bottle, 1000 mL, Graduated, IATA-Valdiated Screw Cap, Sterile, Pre-Assembled, 12/Tray | 12 /包 | 24 /箱 | Corning® | per case |