- Polypropylene (PP) resistant bags
- Thermal resistance 134°C
- Transparent
产品编号 | 产品名称 | 可高压灭菌 | 数量/包 | 数量/箱 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA33-01 | Corning® Gosselin™ Autoclavable Bag, 33 L, PP, 40 µm, 500/Case | 是 | 500 /包 | 500 /箱 | N/A | per case | |
SA33-04 | Corning® Gosselin™ Autoclavable Bag, 33 L, PP, 40 µm, Sterile, 10/Bag, 200/Case | 是 | 200 /包 | 200 /箱 | N/A | per case | |
SA33-10 | Corning® Gosselin™ Autoclavable Bag, 33 L, Black Biohazard Logo, PP, 40 µm, 500/Case | 是 | 1 /包 | 500 /箱 | N/A | per case |