Axygen微量离心管配有密封紧密的螺旋盖。该离心管有多种颜色可选,有锥形或自立式底部,还可提供无菌离心管。
- 最大RCF为20,000 x g。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
无菌带盖离心管
所有无菌螺旋盖微量离心管均预装有带O型圈的无环盖。
无菌离心管还可提供不同颜色的管盖。
Axygen微量离心管配有密封紧密的螺旋盖。该离心管有多种颜色可选,有锥形或自立式底部,还可提供无菌离心管。
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-050-SS-X | Axygen® 0.5 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
ST-150-SS-X | Axygen® 1.5 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
ST-200-SS-X | Axygen® 2.0 mL自立式螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case | |
ST-200-X | Axygen® 2.0 mL锥形螺旋盖离心管,不带盖,聚丙烯,琥珀色,非灭菌,500管/包,8包/箱 | 500 /包 | 4000 /箱 | Axygen® | N/A | per case |