text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® MaxyClear SnapLock微量离心管

电子邮件

Axygen MaxyClear微量离心管有多种颜色可选。还可提供Axygen Maxymum Recovery® 表面和无菌离心管。SnapLock微量离心管具有磨砂盖表面和侧面磨砂标记区,便于标记。每个管盖中心均有穿孔口。有些规格的微量离心管不带盖。

  • 0.6 mL、1.5 mL和2.0 mL透明微量离心管耐煮沸。彩色离心管不耐煮沸。
  • 共聚物材质的离心管具有出色的强度和耐化学腐蚀性。不可高压蒸汽灭菌或煮沸。
  • 透明微量离心管耐煮沸。彩色离心管不耐煮沸。
  • 最大RCF为14,000 x g。
  • 不含RNase/DNase,无热原
  • 无菌保证水平 (SAL) 为10⁻⁶
  • 颜色——混色:每包为蓝色、绿色、紫色、橙色、红色和黄色混合装。
  • 透明微量离心管耐煮沸。彩色离心管不耐煮沸。
  • 颜色——七彩色:蓝色、绿色、橙色、红色和黄色各2包。

选择规格

颜色
材料
包装类型
表面处理
加入购物车 查看产品