Costar® Spin-X® 离心过滤套管,0.22 µm孔径CA滤膜,非灭菌,100/箱
产品编号8161

这种Costar® Spin-X® 离心过滤套管包含一支500 µL容量的聚丙烯微量离心管以及管内的带0.22 µm孔径CA滤膜的过滤管。
- 醋酸纤维素 (CA) 滤膜具有流速快和蛋白结合量低的特点
- 适用于去除液体中的细菌、颗粒或细胞;HPLC样本制备;从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
- 非灭菌,经认证无热原且不含DNase/RNase。
- 最大相对离心力为16,000xg。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 8161 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
过滤器式样 | 离心机 |
工作容积 | 0.5 mL |
漏斗容量 | 0.5 mL |
膜材料 | 醋酸纤维素 |
膜孔径 | 0.22 µm |
包装 | 大包装 |
外壳材料 | 聚丙烯 |
管子容量 | 2 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10125000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 07925000
- 质量证书 – 批号 07825000
- 质量证书 – 批号 04125000
- 质量证书 – 批号 03725000
- 质量证书 – 批号 01325000
- 质量证书 – 批号 00925000
- 质量证书 – 批号 00825000
- 质量证书 – 批号 00725000
- 质量证书 – 批号 00625000
- 质量证书 – 批号 00225000
- 质量证书 – 批号 36524000
- 质量证书 – 批号 34024000
- 质量证书 – 批号 33924000
- 质量证书 – 批号 30924000
- 质量证书 – 批号 29224000
- 质量证书 – 批号 26824000
- 质量证书 – 批号 25424000
- 质量证书 – 批号 25324000
- 质量证书 – 批号 24824000
- 质量证书 – 批号 24124000
- 质量证书 – 批号 23624000
- 质量证书 – 批号 23524000
- 质量证书 – 批号 22224000
- 质量证书 – 批号 22124000
- 质量证书 – 批号 22024000
- 质量证书 – 批号 21924000
- 质量证书 – 批号 16924000
- 质量证书 – 批号 15824000