text.skipToContent text.skipToNavigation

Transwell® 细胞培养小室,聚碳酸酯 (PC) 膜

电子邮件

可穿透性细胞培养小室也称为细胞培养小室,是研究贴壁依赖性细胞系和非贴壁依赖性细胞系的重要工具。

您可利用细胞培养小室:

  • 生成更接近体内状态的细胞培养环境
  • 使得极性细胞以更自然的方式进行代谢,因为可以在细胞顶端和基底端滋养细胞
  • 接触式或非接触式细胞共培养
  • 使用不同的孔径、膜类型和10 µm厚半透明膜设计多种实验
  • 孔径从0.4 µm至8 µm不等
  • 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能
  • 提供多孔板形式
  • 必须对膜进行染色以便观察细胞
  • 无菌


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
3401 Corning® 12 mm Transwell® with 0.4 µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile   12 / Pk     48 / Cs     Corning®   N/A per case
3402 12 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌 N/A per case