text.skipToContent text.skipToNavigation

Transwell® 透明小室,聚酯 (PET) 膜

E-mail

可穿透性细胞培养小室也称为细胞培养小室,是研究贴壁依赖性细胞系和非贴壁依赖性细胞系的重要工具。

您可利用细胞培养小室:

  • 生成更接近体内状态的细胞培养环境
  • 使得极性细胞以更自然的方式进行代谢,因为可以在细胞顶端和基底端滋养细胞
  • 接触式或非接触式细胞共培养
  • 使用不同的孔径、膜类型和10μm透明膜设计多种实验
  • 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能
  • 相差显微镜下具有极佳的可见度
  • 提供多孔板形式
  • 无菌

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
3464 6.5 mm Transwell® 8.0 µm孔径聚酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case
3470 6.5 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case
3472 6.5 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case