text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 25层CellCube® 模块,生长表面21,250cm²

产品编号3304

电子邮件

CellCube模块是完整的密闭无菌一次性设备,发货前经过100%保压测试。其由一系列平行的苯乙烯板连接而成,相邻板之间形成薄的密闭层流空间。每块培养板在组装前均经过专有的组织培养处理,以确保细胞生长致密且均匀。 这种CellCube模块可提供:

  • 一系列相连且平行的聚苯乙烯板,相邻板之间形成薄的密闭层流空间
  • 21,250cm²聚苯乙烯生长表面,经过Corning® CellBIND® 表面优化处理,适于贴壁细胞生长
  • 灌注培养环境,不仅更接近体内条件,还能可靠地分配营养素和氧气
  • 完整的密闭无菌一次性设备,发货前经过100%保压测试
  • Corning® CellBIND® 表面优势:
  • 促进细胞粘附,从而提高细胞生长速度和产量
  • 使细胞粘附更加均匀一致
  • 有助于细胞适应减血清和无血清培养条件
  • 减少未成熟细胞从融合培养物中脱落
  • 无需繁琐、耗时、昂贵且稳定性低的生物包被
  • 未采用包被方法,无需冷藏或特殊处理,室温下稳定。

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3304
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   21250 cm²  
培养瓶形状   正方形  
表面处理   康宁CellBIND表面  
刻度   没有  
无菌   是  
建议容量   1500 mL  
产品规格文件