Corning® 500 mL Polycarbonate Erlenmeyer Flask with 1/8 Dip Tube, Male Luer Lock, Sterile, 1/bag, 2/case
产品编号11425
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Corning closed system Erlenmeyer flasks will enhance the productivity of your shaker culture operations when adding or removing medium and cells. Flask is made from optically clear polycarbonate and is preassembled with an aseptic transfer cap. Unit is sterilized by gamma radiation.
Flask:
- Polycarbonate construction: USP Class VI material
- Molded-in graduations for accuracy (+/-5%)
Aseptic Transfer Cap:
- Chemically resistant, heat-sealable, heat-sealable, flexible tubing, 1/8” ID, 1/4” OD
- Male Luer Lok Disconnect
- 36” tubing length, with connector
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11425 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 2 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖式样 | 无菌转移盖 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 特性 | 一次性 |
| 容量 | 500 mL |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 挡板 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26026039
- 质量证书 – 批号 16326038
- 质量证书 – 批号 34325009
- 质量证书 – 批号 32525002
- 质量证书 – 批号 05625046
- 质量证书 – 批号 03525023
- 质量证书 – 批号 02825030
- 质量证书 – 批号 33024030
- 质量证书 – 批号 30924036
- 质量证书 – 批号 29924033
- 质量证书 – 批号 21324055
- 质量证书 – 批号 18524011
- 质量证书 – 批号 05424020
- 质量证书 – 批号 34823034
- 质量证书 – 批号 18023016
- 质量证书 – 批号 15723056
- 质量证书 – 批号 13723035
- 质量证书 – 批号 09423043
- 质量证书 – 批号 05323015
- 质量证书 – 批号 03823024
- 质量证书 – 批号 00523041
- 质量证书 – 批号 34022008
- 质量证书 – 批号 31322028
- 质量证书 – 批号 29922005
- 质量证书 – 批号 26522006
- 质量证书 – 批号 22122023
- 质量证书 – 批号 04522036
- 质量证书 – 批号 25821005
- 质量证书 – 批号 24321031
- 质量证书 – 批号 15321006