Corning® 1L Polycarbonate Erlenmeyer Flask with 1/8“ Dip Tube, 0.2 µm Vent, Male Luer Lock, Sterile
产品编号431510
Corning Erlenmeyer Flasks are now available as closed system solutions. They are sterile and arrive individually doubled-bagged and preassembled. They are available for the 1L, 2L and 3L flask sizes. The preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 µm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a male Luer lock or a male polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Made from optically clear polycarbonate
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Flat bottom design
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431510 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 4 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 颈外径 | 43 |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 容量 | 1000 mL |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 刻度间隔 | 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14426004
- 质量证书 – 批号 14426003
- 质量证书 – 批号 07726002
- 质量证书 – 批号 01626001
- 质量证书 – 批号 31125009
- 质量证书 – 批号 31125008
- 质量证书 – 批号 26725007
- 质量证书 – 批号 25825006
- 质量证书 – 批号 19425005
- 质量证书 – 批号 18425004
- 质量证书 – 批号 18325003
- 质量证书 – 批号 16025002
- 质量证书 – 批号 05025001
- 质量证书 – 批号 15624001
- 质量证书 – 批号 34623003
- 质量证书 – 批号 29123002
- 质量证书 – 批号 22323001
- 质量证书 – 批号 31222008
- 质量证书 – 批号 25922007
- 质量证书 – 批号 20622006
- 质量证书 – 批号 19922005
- 质量证书 – 批号 15122004
- 质量证书 – 批号 10322003
- 质量证书 – 批号 06322002
- 质量证书 – 批号 01322001
- 质量证书 – 批号 28721001
- 质量证书 – 批号 32619008
- 质量证书 – 批号 29719007
- 质量证书 – 批号 27019006
- 质量证书 – 批号 26919005