Corning® 3L Polycarbonate Erlenmeyer (Fernbach Design) Flask with 1/8“ Dip Tube, 0.2 µm Vent, Male Luer Lock, Sterile
产品编号431514
Corning Erlenmeyer Flasks are now available as closed system solutions. They are sterile and arrive individually doubled-bagged and preassembled. They are available for the 1L, 2L and 3L flask sizes. The preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 µm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a male Luer lock or a male polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Fernbach design increases surface area for gas exchange
- Made from optically-clear polycarbonate
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Flat bottom design
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431514 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 2 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 容量 | 3000 mL |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00726005
- 质量证书 – 批号 00726004
- 质量证书 – 批号 00426003
- 质量证书 – 批号 00426002
- 质量证书 – 批号 00326001
- 质量证书 – 批号 34925005
- 质量证书 – 批号 34825004
- 质量证书 – 批号 05025003
- 质量证书 – 批号 02025002
- 质量证书 – 批号 01225001
- 质量证书 – 批号 29924011
- 质量证书 – 批号 28824010
- 质量证书 – 批号 25724009
- 质量证书 – 批号 24824008
- 质量证书 – 批号 23724007
- 质量证书 – 批号 20724006
- 质量证书 – 批号 18924005
- 质量证书 – 批号 15724004
- 质量证书 – 批号 14324003
- 质量证书 – 批号 07624002
- 质量证书 – 批号 05224001
- 质量证书 – 批号 31623002
- 质量证书 – 批号 26823001
- 质量证书 – 批号 25922008
- 质量证书 – 批号 20222007
- 质量证书 – 批号 19322006
- 质量证书 – 批号 17422005
- 质量证书 – 批号 10522004
- 质量证书 – 批号 03422003
- 质量证书 – 批号 03422002