Corning® 2 L PETG Erlenmeyer Flask with Vent Cap
产品编号431280
- Made from optically-clear polyethylene terephthalate (PETG)
- Ideal for shaker culture applications
- Vent caps supplied in every case of product for applications requiring sterile gas exchange
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431280 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 挡板 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18126005
- 质量证书 – 批号 14826004
- 质量证书 – 批号 12726003
- 质量证书 – 批号 02826002
- 质量证书 – 批号 02826001
- 质量证书 – 批号 28125006
- 质量证书 – 批号 27725005
- 质量证书 – 批号 24225004
- 质量证书 – 批号 21525003
- 质量证书 – 批号 19925002
- 质量证书 – 批号 03225001
- 质量证书 – 批号 32424003
- 质量证书 – 批号 27124002
- 质量证书 – 批号 13724001
- 质量证书 – 批号 31423003
- 质量证书 – 批号 24823002
- 质量证书 – 批号 22223001
- 质量证书 – 批号 25522003
- 质量证书 – 批号 16422002
- 质量证书 – 批号 08722001
- 质量证书 – 批号 35421005
- 质量证书 – 批号 35421004
- 质量证书 – 批号 17921003
- 质量证书 – 批号 17621002
- 质量证书 – 批号 02821001
- 质量证书 – 批号 25420001
- 质量证书 – 批号 35019001
- 质量证书 – 批号 20618001
- 质量证书 – 批号 17017001