Corning® 125 mL Baffled Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap
产品编号431404
(This is the suggested replacement for 355115)
Made from optically clear polycarbonate.
- Ideal for shaker culture applications.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431404 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 颈外径 | 26 mm (近似值) |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 容量 | 125 mL |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 挡板 | 是 |
| 刻度间隔 | 25 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27126001
- 质量证书 – 批号 27425002
- 质量证书 – 批号 08225001
- 质量证书 – 批号 22124002
- 质量证书 – 批号 09424001
- 质量证书 – 批号 26122002
- 质量证书 – 批号 22122001
- 质量证书 – 批号 28521001
- 质量证书 – 批号 33520003
- 质量证书 – 批号 10020002
- 质量证书 – 批号 03920001
- 质量证书 – 批号 31619006
- 质量证书 – 批号 25819005
- 质量证书 – 批号 20419004
- 质量证书 – 批号 14419003
- 质量证书 – 批号 07319002
- 质量证书 – 批号 04719001
- 质量证书 – 批号 31018004
- 质量证书 – 批号 28218003
- 质量证书 – 批号 22018002
- 质量证书 – 批号 08418001
- 质量证书 – 批号 35017004
- 质量证书 – 批号 25017003
- 质量证书 – 批号 14317002
- 质量证书 – 批号 03217001
- 质量证书 – 批号 25216003
- 质量证书 – 批号 10416002
- 质量证书 – 批号 01716001
- 质量证书 – 批号 31915004
- 质量证书 – 批号 17415003